Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los relés de alto rendimiento de TE están diseñados  para desempeñarse de manera confiable en entornos extremadamente rigurosos en aplicaciones militares y aeroespaciales. Nuestro diseño de fuerza equilibrada proporciona los beneficios de una presión de contacto consistentemente alta, un rebote reducido y menos arqueamiento, lo que ayuda a prolongar la vida de los contactos.

Características del producto

• Diseño estrecho (22,5 mm), montaje DIN con disipador térmico integral.

 

• Opción de salida SCR conectada inversamente-paralela de 10, 20 o 30 A rms.

 

• Tipos de salida 24-240 VAC y 48-660 VAC.

 

• Control de entrada de 3 - 32 VCC, 4 - 32 VCC o 90 - 280 Vrms.

• Aislamiento óptico de 4000 V rms.

 

• Indicador de estado de entrada LED verde.

 

• Terminales de abrazadera de tornillo a prueba de dedos (IP20) para carga y control.

 

• Terminal terrestre.

Aplicaciones

  • Control de calefacción 
    •     Maquinaria de moldeo de plástico 
    •     HVAC y refrigeración 
    •     Equipo de alimentación profesional 
  • Automatización industrial
  • Maquinaria industrial


Ventajas

• Permite una alta disipación de calor con disipador de calor integrado

 

• Maximiza el espacio de la superficie con un perfil delgado de 22,5 mm y montaje en riel DIN

 

• Terminales de abrazadera de tornillo a prueba de dedos de fácil instalación (IP20) para carga y control

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Opciones de relevador  Disipador térmico integral

  • Disposición de contactos  1 tipo A, SPST-NO

Características eléctricas

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

  • Voltaje de entrada (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Voltaje de entrada (VAC) 90 – 280

  • Voltaje nominal de salida (Vrms) 24 – 240, 48 – 660

  • Voltaje nominal de salida (VDC) 24 – 240, 48 – 660

  • Corriente nominal de contacto (A) 20, 10, 30

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Orificio de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Riel DIN

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de entrada  DC, AC

  • Conmutación de salida  Cero

  • Tipo de corriente de salida  CA

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de relevador  Terminales

  • Configuración de terminal  Terminales de tornillo

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Peso del producto  280 g [ 9.87 oz ]

Dimensiones

  • Longitud del producto  82.3 mm [ 3.24 in ]

  • Ancho de producto  22.5 mm [ .885 in ]

  • Altura de producto  111.5 mm [ 4.38 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P851-SS61E

Documentos Relacionados