Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Los relés de alto rendimiento de TE están diseñados para desempeñarse de manera confiable en entornos extremadamente rigurosos en aplicaciones militares y aeroespaciales. Nuestro diseño de fuerza equilibrada proporciona las ventajas de una presión de contacto constantemente alta, un rebote reducido y menos arqueamiento, lo que ayuda a prolongar la vida de los contactos.

Características del producto

• Diseño de montaje en riel DIN con disipador térmico integrado.

 

• Opción de salida SCR conectada de forma inversa-paralela de 45, 55 o 65 A RMS.

 

• Salida de 48 a 660 V de CC.

 

• Control de entrada de 4 a 32 V de CC o de 90 a 140 V RMS.

 

• Aislamiento óptico de 4000 V RMS.

 

• Indicador de estado de entrada LED verde.

 

• Terminales de sujeción con tornillos con protección para los dedos (IP20) para carga y control.

 

• Terminal con conexión a tierra.

Usos

  • Control térmico 
    •     Maquinaria de moldeo de plástico 
    •     Sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y de refrigeración 
    •     Equipos profesionales para la industria alimentaria 
  • Automatización industrial
  • Maquinaria industrial
 

Ventajas

• Permite una alta disipación del calor gracias al disipador térmico integrado.

 

• Maximiza el espacio de la superficie con su perfil delgado de 22.5 mm y el montaje en riel DIN

 

• Terminales de sujeción con tornillos con protección para los dedos (IP20) de fácil instalación para carga y control

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados