Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
-
Voltaje de entrada (VDC)
3 – 32
-
Voltaje de entrada (VAC)
90 – 280
-
Voltaje nominal de salida (Vrms)
24 – 280
Características del cuerpo
-
Estilo de empaque de dispositivo
Disco de hockey
-
Color del producto
Negro
-
Peso del producto
98 g [ 3.5 oz ]
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador
Terminales
-
Configuración de terminal
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Orificio de montaje
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Longitud del producto
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho de producto
36.5 mm [ 1.43 in ]
-
Altura de producto
57.75 mm [ 2.27 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de entrada
AC, DC
-
Conmutación de salida
Cero
-
Tipo de corriente de salida
CA
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P851-SS61G