Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50, 300
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab
1.5 mm [ .06 in ]
-
Grosor de terminal tab
.5 mm [ .02 in ]
-
Orientación de contacto
Recto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Brillante, Mate
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Preestaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5, 14
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.3 – 2, 1.8 – 3.1
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.051 – .079, .071 – .12
-
Calibre del cable (AWG)
20 – 16, 26 – 20, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, .52 – 1.31, .13 – .33
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
4000, 5000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P87024-R2435