Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores de potencia con doble bloqueo están disponibles en la configuración de cable a cable.  (incluidas colgantes y de montaje en panel) y configuraciones de cable a placa. Este sistema de conectores consta de carcasas de enchufe y tapa para la terminación de cables, placas de cerradura doble opcional, contactos engarzados y cabezales de pin de placa de circuito impreso. Está disponible con espacios entre contactos en la línea central de 3.96 mm en la configuración de cable a cable y espacios en la línea central de 3.96 mm, 6.5 mm y 13 mm en la configuración de cable a tablero.

Características del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar, y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede acoplar junto con la tapa o con el cabezal. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Las lengüetas del sistema Power Double Lock están hechas con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE
  • El conector es versátil y fácil de usar, y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede acoplar junto con la tapa o con el cabezal. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Los receptáculos del sistema Power Double Lock están hechos con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE
  • El conector es versátil y fácil de usar, y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede acoplar junto con la tapa o con el cabezal. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Los receptáculos del sistema Power Double Lock están hechos con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE
  • El conector es versátil y fácil de usar, y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede acoplar junto con la tapa o con el cabezal. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Los receptáculos del sistema Power Double Lock están hechos con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE
  • Características

    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

    Características del tipo de producto

    • Tipo de cable conductor  De varios hilos

    Características eléctricas

    • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50, 300

    Características del contacto

    • Ancho de terminal tab  1.5 mm [ .06 in ]

    • Grosor de terminal tab  .5 mm [ .02 in ]

    • Orientación de contacto  Recto

    • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  .8 µm [ 31.49 µin ]

    • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .8 µm [ 31.49 µin ]

    • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Mate

    • Tipo de contacto  Lengüeta

    • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

    • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Preestaño

    • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

    • Material base de contacto  Aleación de cobre

    • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 14

    Características de la terminación

    • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

    • El producto se conecta a  Alambres y cables

    Fijación mecánica

    • Soporte para el aislamiento de cables  Con, Sin

    • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Lengüeta de bloqueo

    Dimensiones

    • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.3 – 2, 1.8 – 3.1

    • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .051 – .079, .071 – .12

    • Calibre del cable (AWG) 20 – 16, 26 – 20, 26 – 22

    • Calibre del cable (mm²) .52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, .14 – .51

    Condiciones de uso

    • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Operación/aplicación

    • Aplicación de circuitos  Potencia

    Características del empaquetado

    • Método de empaque  Bolsa, Carrete

    • Cantidad por empaque  1000, 4000, 5000

    Número de referencia

    • Número interno de TE CAT-P87024-T111

    Documentos Relacionados

    Páginas de catálogo y hojas de datos