Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores de potencia con doble bloqueo están disponibles en la configuración de cable a cable  (incluidos los colgantes y de montaje en panel) y las configuraciones de cable a placa. Este sistema de conectores consta de carcasas de enchufe y tapa para la terminación de cables, placas de bloqueo dobles opcionales, contactos remachados y cabezales de pin de placa de circuito impreso. Está disponible con distancia entre pines de 3,96 mm para cable a cable y distancia entre pines de 3,96 mm, 6,5 mm y 13 mm en la configuración de cable a placa.

Característica del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar con la tapa o con el cabezal. El dispositivo TPA (Aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para asegurar su confiabilidad. 
  • Las lengüetas de potencia de doble bloqueo se fabrican con diversas variedades de materiales exclusivos, incluidos los modelos de hilo incandescente y de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE.

 

  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar con la tapa o con el cabezal. El dispositivo TPA (Aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para asegurar su confiabilidad.
  • Las lengüetas de potencia de doble bloqueo se fabrican con diversas variedades de materiales exclusivos, incluidos los modelos de hilo incandescente y de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE.
  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar con la tapa o con el cabezal. El dispositivo TPA (Aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para asegurar su confiabilidad. 
  • Las lengüetas de potencia de doble bloqueo se fabrican con diversas variedades de materiales exclusivos, incluidos los modelos de hilo incandescente y de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE.
  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar con la tapa o con el cabezal. El dispositivo TPA (Aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para asegurar su confiabilidad. 
  • Las lengüetas de potencia de doble bloqueo se fabrican con diversas variedades de materiales exclusivos, incluidos los modelos de hilo incandescente y de temperatura estándar.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal), se escucha un "clic" que confirma al usuario que los conectores están asegurados. 
  • Son de bronce fosfórico preestañado y tienen un diseño sin lanzas para evitar que los contactos se enreden entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE.
  • Características

    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

    Características del tipo de producto

    • Tipo de accesorio para conector  Placa de bloqueo doble

    • Función de los accesorios de herraje  Enganche, bloqueo y retención

    Características de la configuración

    • Número de posiciones  2, 3, 4

    Características del cuerpo

    • Color del producto  Natural

    • Material primario del producto  Nailon 66 con fibra de vidrio, PBT con fibra de vidrio

    Dimensiones

    • Longitud del producto (mm) 12.1, 14.7, 16.1, 20.1, 27.9

    • Altura de producto (mm) 4.46, 4.9

    Condiciones de uso

    • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

    • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Estándares de la industria

    • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

    • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

    Características del empaquetado

    • Método de empaque  Bolsa/caja

    • Cantidad por empaque  200, 300, 500, 1000

    Número de referencia

    • Número interno de TE CAT-P87024-T669

    Documentos Relacionados

    Páginas de catálogo y hojas de datos