Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector
Bloqueo secundario
-
Función de los accesorios de herraje
Enganche, bloqueo y retención
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 6
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Ancho de producto
4 mm [ .157 in ]
-
Longitud del producto (mm)
13.5, 18.5, 23.5, 33.5
-
Longitud del producto (in)
.531, .728, .925, 1.318
-
Altura de producto
6.7 mm [ .264 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
500, 1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P8704-T669