Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar, y tiene tres sistemas de bloqueo confiables. La carcasa se sujeta de forma segura con el enchufe. El dispositivo está equipado con tecnología de aseguramiento de la posición del conector (CPA) y bloquea la carcasa con el enchufe. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • La carcasa de temperatura estándar resiste hasta 105 °C. 
  • Cuando el enchufe se acopla con la carcasa, se escucha un "clic" que confirma a los usuarios que los conectores están asegurados. 
  • Cada conector ofrece cuatro opciones de codificación, múltiples colores y un diseño sin enganches, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje. 
  • Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciado de 6 mm. 
  1. Descripción general de la aplicación POWER TRIPLE LOCK (inglés)

En este video puedes conocer más acerca de los conectores POWER TRIPLE LOCK, cómo se ensamblan, cómo se remachan los contactos y las caracterísricas del aplicador OCEAN.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de funcionamiento?

R: Todos los materiales del nuevo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tienen clasificación V-0, y el producto estándar está fabricado de tereftalato de polibutileno (PBT) y cuenta con certificación para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como los electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para temperaturas de 150 °C.


P: ¿Cuál es el beneficio de elegir cubiertas seguras conforme a la prueba de hilo incandescente?

R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tiene cubiertas seguras conforme a la prueba de hilo incandescente, que permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.

 

Para obtener más información, lee las preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Tapón

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15

  • Número de filas  1, 2, 3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 600

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Morado, Natural

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Disposición de los contactos  En línea, Matriz

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Sujetadores

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Distancia entre pines  6 mm [ .236 in ]

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado)  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

  • Altura del conector (mm) 14.95, 23.05, 31.15

  • Distancia entre filas  8.1 mm [ .319 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Marcado de identificación

  • Función de identificación de circuito  Con

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P87074-C1701

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

POWER TRIPLE LOCK es una marca comercial.