Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK de TE Connectivity (TE) ofrece alto rendimiento con un diseño funcional. Desde el bloqueo audible hasta los muchos beneficios adicionales para el cliente, el sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK se ha desarrollado específicamente para obtener mejores aplicaciones de potencia y señal. A fin de proporcionar confiabilidad 3 en 1, el sistema ofrece 3 métodos mejorados de conectividad, lo que refina en todos los sentidos las conexiones de su diseño. Se bloquea de tres maneras. La tapa (o cabezal) y el sujetador se acoplan juntos. El dispositivo equipado con tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector) bloquea la tapa (o el cabezal) con el tapón. El dispositivo equipado con tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados y que permanezcan de esa forma. Se ofrecen tres opciones de materiales que son compatibles con las aplicaciones estándar de 105 °C, alta temperatura a 150 °C e hilos incandescentes
. Las cuatro opciones de codificación, los múltiples colores y las características de diseño sin enganches ayudan a garantizar conexiones rápidas y precisas en la línea de montaje. Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciados de 6 mm.
En este video puedes conocer más acerca de los conectores POWER TRIPLE LOCK, cómo se ensamblan, cómo se remachan los contactos y las caracterísricas del aplicador OCEAN.
Página de listado de productos
P.: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de funcionamiento?
R.: El nuevo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK se ofrece con todos los materiales con clasificación V-0, además de un producto estándar fabricado con PBT y con certificación para su uso a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para temperaturas de 150 °C.
P.: ¿Cuál es el beneficio de elegir cubiertas con hilos incandescentes?
R.: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK viene equipado con cubiertas con cables incandescentes que permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con el estándar IEC 60335-1.
Lea más en las preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
POWER TRIPLE LOCK es una marca comercial.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.