Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor óptico
Emisor fotoóptico
-
Tipo de empaque
Bastidor de conductores
Características de la señal
-
Longitud de onda de funcionamiento (nm)
660, 880, 905, 940
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
1.9
-
Longitud del producto (mm)
5.1
-
Altura de producto (mm)
4.4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTO0001