Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor óptico
Emisor fotoóptico
-
Tipo de empaque
SMT
Características de la señal
-
Longitud de onda de funcionamiento (nm)
630, 660, 890, 905
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
1.3
-
Longitud del producto (mm)
4
-
Altura de producto (mm)
4.8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTO0006