Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El material de relleno se entrega en bolsas de doble cámara. La gama de aplicaciones abarca secciones transversales del cable principal desde 1.5 mm² hasta 240 mm². También se incluye un separador para cables de 4 núcleos.

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Resistente a los impactos
  • Carcasa transparente
  • Policarbonato
  • Diseño de cierre a presión con sellado de laberinto
  • Separador para cables de 4 núcleos incluido
  • Disponible con resina GUROFLEX-N ecológica y sin etiquetas
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Relleno  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Sello de caja  Laberinto

  • Método de sellado de cables  Cinta

  • Empaque de relleno (C/D)  Bolsas de doble cámara

  • Técnica de instalación  Resina

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Método de cierre  Encajar

Características de la configuración

  • Número de cables principales (máx.)  4, 5

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) .6/1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Transparente

  • Material aislante  Polímero

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm) 6, 14, 16, 20, 26, 35

  • Volumen de relleno (l) .2, .35, .55, 1.2, 1.7, 3.65

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 1.5 – 10, 4 – 25, 1.5 – 16, 1.5 – 2.5, 70 – 240, 25 – 150, 10 – 50

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 2.5, 10, 16, 25, 50, 150, 240

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 1.5, 4, 10, 25, 70

  • Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm) 19, 27, 34, 37, 44, 52, 67

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Ácidos húmicos, Agua

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 55

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

  • Estabilizado por UV  No

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  EN 50393

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  De exterior y enterrado de manera directa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PXE-SU

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos