Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de carcasa para conector circular
Carcasa metálica
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Metal
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
Con
-
Número de posiciones
7
-
Contactos precargados
Sí
Características del cuerpo
-
Material de junta tórica
Fluorosilicona
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel químico
-
Material base de la carcasa
Aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Con sello hermético
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Desconexión rápida Push-pull
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm)
310.9, 313.94, 318.77, 518.8, 1283.9
-
Longitud del conjunto (in)
12.24, 12.36, 12.55, 20.425, 50.55
-
Grosor de panel (recomendado)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.05
-
Calibre del cable (AWG)
30
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP68
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-67 – 392
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-QCM-07RC