Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector
Con apantallamiento
-
Sellable
No
-
Tipo de dispositivo de conexión
Ferrule de remache
Características de la configuración
-
Número de posiciones
15, 26
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°, 45°
-
Material primario del producto
Zinc
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Perno de gato
-
Tamaño de la rosca
4-40 UNC, M3
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Compatible con la forma del conector
En forma de D
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
2
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R131-D1A