Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de la carcasa posterior del conector  Carcasa posterior

  • Estilo del producto de la carcasa posterior del conector  Con apantallamiento

  • Sellable  No

  • Tipo de dispositivo de conexión  Ferrule de remache

Características de la configuración

  • Número de posiciones  50, 78

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 45°

  • Material primario del producto  Acero

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de la conexión  Perno de gato

  • Tamaño de la rosca  4-40 UNC, M3

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

  • Compatible con la forma del conector  En forma de D

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con tamaño de carcasa de conector  5

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R131-D1D

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos