Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables
Estándar de la industria
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Índice de flamabilidad
Bajo humo, retardante de llamas, sin halógenos (LSFRZH)
-
Color del cable
Azul
-
Tipo de alivio de tensión
Manguito
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
8.4 mm [ .33 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Estructura del cable
Blindado con pares trenzados laminados (SFTP), de varios hilos
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Índice de durabilidad (Cycles)
250
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Categoría de rendimiento
Cat. 6a
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
América del Norte, Asia, Australia/Nueva Zelanda, EMEA, Latinoamérica
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Longitud del conjunto de cables (ft)
3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41, 42.64, 44.28, 45.92, 47.56, 49.2, 50.84, 52.48, 54.12, 55.76, 57.4, 59.04, 60.68, 62.32, 63.96, 65.6
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R131-M14