Tiempo de instalación reducido y alta velocidad de datos
Satisfaga la demanda de una creciente digitalización en aplicaciones como los sistemas de comunicación de datos de carril y las aplicaciones industriales pesadas. Los cables vienen preensamblados para que los clientes puedan reducir el tiempo de instalación. Los conjuntos de cables de carril M12 de TE ofrecen una velocidad de datos de hasta 10 Gb/s y gran solidez que permite mejorar la experiencia de los pasajeros en combinación con un transporte seguro y confiable.
Los conjuntos de cables de carril M12 de TE Connectivity se adaptan a aplicaciones industriales pesadas. Los cables vienen preensamblados para que los clientes puedan reducir el tiempo de instalación. Con su diseño sólido y contactos, el cable puede soportar golpes y vibraciones severos de acuerdo con la norma EN 61373 Cat1 ClassB. Ofrece la mejor velocidad de datos posible de hasta 10 Gb/s y cuenta con conectores compactos rectos y en ángulo recto que permiten que el cable se use en áreas confinadas. El exclusivo alivio de presión del cable engarzado elimina la rotura del conductor y, en última instancia, la falla del sistema. Al mismo tiempo, el sistema para engarzar crea una instalación inalterable, lo que elimina la apertura accidental del conector. Con sus características en cuanto a fuego y humo conformes a la norma EN45545 HL3, este conjunto de cables se puede utilizar en aplicaciones de transporte público, así como en otras áreas industriales donde se requiere el cumplimiento de condiciones relacionadas con el fuego y el humo.
Características del producto
- Cumplen con los requisitos ferroviarios de las normas EN50155 y EN45545.
- El diseño resistente les permite soportar vibraciones según EN 61373 Cat1 Clase B.
- Gran solidez que permite mejorar la experiencia del pasajero en combinación con un transporte seguro y confiable.
- Alta velocidad de transmisión de datos de hasta 10 Gb/s.
Beneficios
- Serie variada que utiliza conectores compactos, rectos y en ángulo recto que permiten utilizar el cable en áreas confinadas.
- El cable de alta velocidad de categoría 5e o 7 garantiza su cumplimiento con requisitos futuros.
- El sistema para engarzar crea una instalación inalterable, lo que evita el desbloqueo accidental del alivio de presión y elimina la rotación del cable que potencialmente conduce a la rotura del conductor.
- Los conjuntos de cables de carril M12 están sellados conforme a IP67 y son 100 % probados en la fábrica de TE para eliminar la posibilidad de cableado falso.
- Serie variada que utiliza conectores compactos, rectos y en ángulo recto que permiten utilizar el cable en áreas confinadas.
- El cable de alta velocidad de categoría 5e o 7 garantiza su cumplimiento con requisitos futuros.
- El sistema para engarzar crea una instalación inalterable, lo que evita el desbloqueo accidental del alivio de presión y elimina la rotación del cable que potencialmente conduce a la rotura del conductor.
- Los conjuntos de cables M12 están sellados conforme a IP67 y son 100 % probados en la fábrica de TE para eliminar la posibilidad de cableado falso.
10
IP67
Aplicaciones
- Transporte público
- Ferrocarril
- Tranvía
- Subterráneo
- Aplicaciones industriales pesadas