Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables
Estándar de la industria
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Índice de inflamabilidad del cable
Bajo humo, retardante de llamas, sin halógenos (LSFRZH)
-
Color del cable
Azul
-
Tipo de alivio de tensión
Manguito
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
Dimensiones
-
Diámetro del cable externo
6.5 mm [ .255 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Construcción del cable
Blindado con pares trenzados laminados (SFTP), de varios hilos
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado
Sí
-
Clasificación de durabilidad (Cycles)
250
Estándares de la industria
-
Clasificación IP
IP67
-
Categoría de rendimiento
Cat. 5e
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
América del Norte, Asia, Australia/Nueva Zelanda, EMEA, Latinoamérica
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Configuración del mazo de cables
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables (m)
1, 1.5, 2 – 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Longitud del mazo de cables (ft)
3.28, 4.92, 6.56, 8.202, 9.842, 11.48, 13.123, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.606, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.808, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41.01, 42.65, 44.29, 45.932, 47.57, 49.21, 50.85, 52.49, 54.13, 55.77, 57.41, 59.05, 60.69, 62.33, 63.96, 65.61
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R131-M12