Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Conjuntos de cables rectos ferroviarios D4-M de TE utiliza conectores compactos, rectos, en ángulo izquierdo y derecho , que permiten utilizar el cable en áreas confinadas. La carcasa totalmente metálica en combinación con la terminación segura de la protección del cable hacen que el sistema se ajuste a la norma EN50155. El exclusivo sistema de protección contra la tensión del cable remachado permite la mejor velocidad de datos posible (hasta 100 Mbit/s), al tiempo que impide que el conductor se rompa y, a la larga, el sistema falle.

Al mismo tiempo, el sistema de remache crea una instalación inalterable, lo que elimina el desbloqueo accidental del sistema de protección contra la tensión. Con sus características de seguridad contra el fuego y el humo, conforme a la norma EN45545 HL3, este conjunto de cables puede utilizarse en aplicaciones de transporte público, así como en otras industrias en las que se requiere el cumplimiento de los requisitos contra fuego y humo.

100

Mb/s de velocidad de transmisión de datos

IP67

Clasificación IP

50 V

Voltaje de funcionamiento

Cumplimiento de la norma EN50155

Los cables vienen preensamblados para que los clientes puedan reducir el tiempo de instalación. Gracias a su diseño y sus contactos resistentes, el cable puede soportar choques y vibraciones fuertes, conforme a la norma EN 61373, Cat. 1, clase B. Proporcionan la mejor velocidad de datos posible de hasta 10 Gb/s y su gran solidez permite la mejor experiencia de los pasajeros combinada con un transporte seguro y fiable.

APLICACIONES

  • Transporte público
  • Ferrocarriles
  • Tranvías
  • Subterráneos
  • Aplicaciones industriales pesadas
  1. Montaje de los conectores de cables M12 (video)

Cómo montar conectores de cables M12 en el campo.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Categoría de ensamble de cables  Estándar de la industria

Características del cuerpo

  • Tipo de alivio de tensión  Manguito

  • Material del conductor  Cobre enchapado en estaño

  • Índice de flamabilidad  Bajo humo, retardante de llamas, sin halógenos (LSFRZH)

  • Color del cable  Azul

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

Dimensiones

  • Estructura del cable  Blindado con pares trenzados laminados (SFTP), de varios hilos

  • Calibre del cable (AWG) 22

  • Diámetro externo de cable  6.5 mm [ .255 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 250

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP67

  • Categoría de rendimiento  Cat. 5e

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  América del Norte, Asia, Australia/Nueva Zelanda, EMEA, Latinoamérica

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Otro

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Longitud del conjunto de cables (m) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41.01, 42.65, 44.29, 45.93, 47.57, 49.21, 50.85, 52.49, 54.13, 55.77, 57.41, 59.05, 60.69, 62.33, 63.97, 65.61

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R131-M13

Documentos Relacionados