Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio para conector  Pines de bloqueo rápido

  • Función de los accesorios de herraje  Enganche, bloqueo y retención

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  4-40 UNC, M3

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  90 °C [ 194 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R131-Q15

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos