Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las fundas aislantes termorretráctiles Raychem de TE Connectivity se utilizan en cajas de cables de interruptores y transformadores,  donde las holguras de aire son insuficientes para el funcionamiento normal, y también protegen contra las descargas disruptivas causadas por roedores o alta humedad. El material termorretráctil sin trazabilidad tiene una excelente resistencia a la erosión, propiedades dieléctricas y resistencia ambiental, lo que brinda un excelente rendimiento en áreas de alta humedad y estrés eléctrico.
Las fundas Raychem RSRB de TE Connectivity se pueden usar con todas las conexiones Connectivity Raychem de TE Connectivity y son rápidas y fáciles de instalar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Protege contra las descargas disruptivas, por ejemplo, debido a roedores o humedad extrema
  • Material aislante de alto rendimiento
  • Excelente seguimiento y resistencia a la erosión
  • Disponible para aplicaciones en línea y en ángulo recto
  • Instalación fácil y rápida
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de buje  250A, 630A

  • Blindado  Sin pantalla

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 17.5, ≤ 36, ≤ 24

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 120 – 300, 50 – 95, 10 – 35

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conexión de operación sin carga  Bota aislante recta, Bota aislante tipo codo, Bota aislante tipo codo (corta)

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Árabe, Francés, Holandés, Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RSRB

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos