Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor de cabezal RTD de detección de aire con placa frontal de la serie 515M se utiliza normalmente para el monitoreo de la temperatura del aire en interiores y exteriores.

Tenemos tres estilos de carcasa disponibles que se pueden utilizar para aplicaciones que requieren múltiples opciones de montaje. El diseño del sensor de la placa frontal se puede montar fácilmente en una caja de conductos estándar de 2 x 4 pulgadas. Los sensores de cabezal RTD de detección de aire tienen una pequeña funda resistente para una respuesta rápida, así como un protector que protege el sensor de daños por impacto. 

Ventajas

  • Placa frontal de acero inoxidable
  • Elementos, individual: platino
  • Respuesta rápida en tiempo 
  • Montaje en pared
  • Placas frontales grandes y pequeñas 
  • Disponible con transmisores 
  • Uso en interiores y exteriores 
barra naranja

Aplicaciones

  • HVACR
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de resistencia de temperatura) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  La relación entre la resistencia y la temperatura es bien conocida y se puede repetir con el tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de detección de aire

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0014

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos