Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento RTD
Elemento de temperatura de película fina de platino
-
Tipo de elemento
Cerámica
-
Material de elemento
Platino
-
Estilo de cable conductor
Níquel (Ni)/Oro (Au), Plata (Ag)
-
Tipo de cable o revestimiento
Níquel (Ni)/Oro (Au), Plata (Ag)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Extremos abiertos
Fijación mecánica
-
Longitud de cable
10 mm [ 0.393 in ]
Dimensiones
-
Longitud de producto (mm)
2.3, 4, 5
-
Longitud de producto (in)
0.09, 0.157, 0.197
-
Altura de armazón (mm)
.4, 1.1
-
Altura de armazón (in)
.015, .043
-
Calibre de cable (mm)
0.2, 0.25, 0.3
-
Calibre de cable (in)
0.007, 0.009, 0.011
-
Ancho de armazón (mm)
1.2, 2
-
Ancho de armazón (in)
.047, .078
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-200 – 200, -50 – 300, -30 – 200, '-30 – 300, '-50 – 600
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-328 – 392, -58 – 572, -22 – 392, '-22 – 572, '-58 – 1112
-
Precisión (en T_ref) (°C)
± .1, ± .15, ± .3, ± .6
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
200, 300, 600
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
392, 572, 1112
-
TCR a (T1 y T2) (ppm/°C)
3850
-
Otro
-
Clase de tolerancia
Clase .3 B/F, Clase C/F0.6, Clase T .1 (AA)/F, Clase .15 A/F
-
Número de alambres
2
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RTD0048