Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores de la serie RSE 1500 proporcionan una salida de voltaje analógica proporcional a la rotación del eje en un rango total de 120°.  

Utilizan componentes electrónicos incorporados que ofrecen configuraciones de entrada y salida de CC y están disponibles para rangos de rotación de 0° a 30°, 60°, 90° o 120° con una verdadera salida unipolar de 0 a 10 V de CC. La terminación de entrada/salida (E/S) eléctrica normal es un enchufe para conector M-12 de 5 pines, pero los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden realizar pedidos especiales de otros conectores o cables. Comunícate con la fábrica para obtener más información. Los sensores rotativos de la serie RSE 1500 vienen en una carcasa de aluminio anodizado de 1.5" de diámetro y tienen un eje de acero inoxidable de 0.250" que se utiliza en rodamientos de bolas de alto rendimiento.  

BENEFICIOS

  • Rangos de rotación de 0° a 30°, 60°, 90° o 120°
  • Tecnología sin contacto de rotación completa de 360°
  • No linealidad inferior al ±0.1 % de la salida de rango completo (FRO)
  • Salidas analógicas absolutas de voltaje de CC
  • A prueba de factores ambientales de acuerdo con la norma de protección de ingreso (IP) 66 de la IEC
  • Componentes electrónicos integrales con entrada y salida de CC
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  M12 de 5 pines

Características eléctricas

  • Corriente de entrada (máx.) (mA) 25

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 99

  • Material de caja  Aluminio

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Brida cuadrada, Brida elíptica, Servo Groove

Dimensiones

  • Diámetro de eje  5.46 mm [ .215 in ]

  • Diámetro del producto  38.1 mm [ 1.5 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  0 – 10 VDC

Otro

  • Rango angular (°) 0 – 90, 0 – 120, 0 – 60, 0 – 30

  • No linealidad ± (%) 0.1

  • Tipo de rodamiento  Bola

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RVDT0001

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos