Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Alambres conductores, Alambres conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (VDC)
13.5 – 16.5
-
Corriente de entrada (máx.) (mA)
25
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
54
-
Material de la caja
Aluminio anodizado, Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje servo tamaño 11
Dimensiones
-
Diámetro del eje
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diámetro del producto
26.92 mm [ 1.06 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±3.75 – ±7.5 V de CC
Otro
-
Intervalo angular (°)
'-30 – 30, '-40 – 40, '-60 – 60
-
No linealidad ± (%)
0.25, 0.5, 2
-
Tipo de rodamiento
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RVDT0004