Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transductor inductivo de variación rotativa (RVIT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Alambres conductores, Alambres conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (VDC)
4.75 – 5.25
-
Corriente de entrada (máx.) (mA)
21
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
34
-
Material de la caja
Aluminio anodizado, Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje de bulkhead
Dimensiones
-
Diámetro del eje
6.34 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto
25.5 mm [ 1.004 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
0.5 – 4.5 V de CC
Otro
-
Intervalo angular (°)
0 – 120
-
No linealidad ± (%)
0.5
-
Tipo de rodamiento
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RVDT0006