Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Funcionamiento desde una fuente de voltaje de CC de un solo riel, proporcionan una salida de ±3 VCC (RVIT de 15 a 60) o de 4 a 20 mA (RVIT de 15 a 120i), en un rango de detección angular de 120°.  El diseño RVIT utiliza un conjunto de cuatro bobinas de circuito impreso y un alerón conductor ligero para lograr un rendimiento superior con un bajo momento de inercia. Durante el funcionamiento, el alerón ligero gira con el eje del transductor, alterando diferencialmente la inductancia de las bobinas planas del circuito impreso. El desequilibrio resultante se mide con precisión utilizando un circuito autoplex. Esta señal se convierte a un voltaje de salida de CC lineal, proporcional al ángulo del eje del rotor. El circuito digital es extremadamente resistente a las perturbaciones ambientales como EMI y RFI y es compatible para su uso con la mayoría de los sistemas de retroalimentación de posición analógica. 

BENEFICIOS

  • Operación por CC
  • Diseño eléctrico sin contacto
  • Resolución infinita
  • Rango de detección angular de hasta 120 grados
  • ±3 VCC radiométrica o salida de 4 a 20 mA
  • Linealidad ±0,25 %
  • Servo tamaño 15 o montaje de brida
  • Carcasa de aluminio anodizado
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Transductor inductivo de variación rotativa (RVIT)

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10 – 28

  • Corriente de entrada (máx.) (mA) 41

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 70

  • Material de caja  Aluminio anodizado

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje servo tamaño 15

Dimensiones

  • Diámetro de eje  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diámetro del producto  38.1 mm [ 1.5 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA CC

Otro

  • Rango angular (°) 0 – 120

  • No linealidad ± (%) 0.25

  • Tipo de rodamiento  Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RVDT0009

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos