Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transductor inductivo de variación rotativa (RVIT)
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
5, 10 – 28, '-15 – 15
-
Corriente de entrada (máx.) (mA)
18
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±10 V de CC, ±2.5 V de CC, 1 – 4 V de CC, Modulación por ancho de pulso
Otro
-
Rango angular (°)
'-60 – 60
-
No linealidad ± (%)
0.5
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RVDT0011