Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros kits de cubiertas de empalme Raychem RVS Rayvolve están hechos de un elastómetro EPMD especialmente formulado. La fuerza de agarre del material se combinó con un sellador de alto rendimiento para formar un manguito aislante confiable, resistente al agua que está listado por UL y certificado por CSA para aplicaciones de entierro directo sobre compresión en línea o conectores de pernos de corte. Además, nuestras cubiertas de empalme Rayvolve son adecuadas para la evaluación en otras aplicaciones: turbinas eólicas, bloques de unión residencial, conexiones a protectores de red secundarios, cubiertas de juntas para conexiones "Y" en circuitos de alumbrado público, conexión de cable para un cable aéreo incluido, cables coaxiales en aplicaciones de telecomunicaciones, sellos ambientales para lengüetas de conexión y conectores de aeropuertos aislados. La cubierta Rayvolve es ideal para su uso en entornos donde no se permiten dispositivos de calefacción a gas o eléctricos.

Nuestros cuatro tamaños de manguitos aislante Rayvolve cubren cualquier tipo común de cable de bajo voltaje de 10 mm² a 500 mm². Nuestros manguitos aislantes de cubiertas de empalme Rayvolve cuentan con un diseño de doble pared con un lubricante atrapado, lo que hace que la instalación sea rápida y simple. El manguito aislante elastomérico rueda sobre el cable con un esfuerzo mínimo, incluso a temperaturas inferiores a -25 °C. El cable se puede energizar de forma inmediata después de la instalación. 

 

Barra gris

Características principales

  • Instalación rápida, fácil y sin herramientas
  • Protección fiable contra la humedad y el agua
  • Adecuado para aplicaciones al aire libre y enterradas directamente
  • Resiste humedad, ozono, hongos y temperaturas extremas de -40 °C a 130 °C
  • Calificado para ANSI C119.1 y CENELEC EN 50393, listado por UL
  • Libre de halógenos y resistente a los rayos UV
Barra gris
Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿TE ofrece alguna capacitación para instalar las cubiertas de empalme Raychem RVS Rayvolve de TE?

Respuesta: Sí, nuestras cubiertas de empalme Rayvolve se pueden incluir en nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación en función de tus necesidades. Esto abarca demostraciones de productos in situ y cursos de capacitación integrales en una de nuestras instalaciones de capacitación globales. Obtén más información en: TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor puedo usar las cubiertas de empalme Raychem Rayvolve de TE?

R: Nuestras cubiertas de empalme Raychem Rayvolve se pueden usar con cualquier cable de un solo núcleo.

 

Pregunta: ¿De qué están hechas las cubiertas de empalme Rayvolve de TE?

Respuesta: Nuestras cubiertas Rayvolve están hechas de manguito aislante enrollable EPDM, incluida la masilla de sellado.

 

Pregunta: ¿En qué rango de voltaje se pueden usar las cubiertas Raychem Rayvolve de TE?

R: Nuestras cubiertas de empalme Rayvolve son adecuadas para rangos de voltaje de hasta 1 kV.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales aplicaciones?

Respuesta: Aplicaciones subterráneas, eólicas y de telecomunicaciones.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Mangas

  • Método de cierre  Continuo

Características de la configuración

  • Número de cables principales (máx.)  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) .6/1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Polímero

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm) 6, 12, 18, 25

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 70, 120, 300, 500

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 10, 50, 120, 300

  • Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm) 17, 23, 30, 38

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Ácidos húmicos, Agua

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 130

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

  • Estabilizado por UV 

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  De exterior, aéreo y enterrado de manera directa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RVS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos