Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Carcasa  Sin

  • Tipo de conector SAS  SAS

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa

Características de la configuración

  • Número de posiciones  29

  • Número de filas  1

  • Número de puertos  1

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Latón

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Clavija de soldadura

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .049 in ]

Dimensiones

  • Altura del perfil desde la PCB  3.1 mm [ .122 in ]

Condiciones de uso

  • Carcasa para alta temperatura 

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Generación PCIe y SAS  Generación 2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja y bandeja, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  30, 40, 55

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SA78-P729

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.