Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Carcasa
Sin
-
Tipo de conector SAS
SAS
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
De placa a placa
Características de la configuración
-
Tipo de guía
SAS
-
Número de posiciones
29
-
Número de filas
1
-
Número de puertos
1
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm)
2.11, 3.75
-
Longitud de pin (in)
.083, .147
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie, Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB
9.85 mm [ .387 in ]
Condiciones de uso
-
Carcasa para alta temperatura
Sí
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Datos de alta velocidad
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Generación PCIe y SAS
Generación 2
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Caja y bandeja, Cinta portadora y carrete
-
Cantidad por empaque
60, 150
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SA78-R2435