Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
1 tipo A, SPST-NO, 1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1000
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
12, 16, 30
-
Resistencia de bobina (Ω)
60, 90, 200, 360, 562, 1440, 5730
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
1000
-
Corriente continua límite de contacto (A)
12, 16
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
277, 400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
250, 300
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
12, 16
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
16, 30
-
Corriente nominal de contacto (A)
12, 16
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 24, 48
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
.4, 0.41, 0.42
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
5000
Características del cuerpo
-
Peso del producto
10 g [ .353 oz ]
-
Peso del producto (g)
10
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi90/10), Plata y óxido de estaño (AgSnO), Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
12.7 mm [ .5 in ]
-
Altura de producto
15.7 mm [ .618 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
10
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
10 mm [ .394 in ]
-
Longitud del producto
29 mm [ 1.14 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
10
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección
RTII
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -40 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, -40 – 185
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C)
85, 105
-
Temperatura ambiente (máx.) (°F)
185, 221
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón, Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
70 – 85, 85 – 105
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.3 – .4, 4 – 5
-
Clase de corriente de contacto (A)
16, 10 – 20
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
15 – 16
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
25 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
12 – 16
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SCH691-R997