Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevadores electromecánicos

Características de la configuración

  • Número de polos de contacto  4

  • Disposición de contactos  2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)

Características eléctricas

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 1500

  • Corriente límite de corta duración de contacto (A) 8

  • Resistencia de bobina (Ω) 31, 45, 101, 180, 281, 405, 551, 720, 2880, 15125

  • Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms) 2500

  • Corriente continua límite de contacto (A) 8

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  10 mA a 5 V

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 400

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 8

  • Corriente de bobina (A) .007, .017, .033, .038, .044, .053, .067, .089, .133, .161

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 8

  • Corriente nominal de contacto (A) 8

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 48, 110

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 250

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.8

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 16, 30

  • Peso del producto (oz) .5644, 1.058

  • Tipo de alojamiento  Soldadura automática resistente al flujo y lavable

Características del contacto

  • Material del contacto  Plata y óxido de estaño (AgSnO2)

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Ancho de producto  13.1 mm [ .511 in ]

  • Distancia de aislamiento entre contacto y bobina  10 mm [ .394 in ]

  • Altura de producto  16.6 mm [ .649 in ]

  • Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina  10 mm [ .394 in ]

  • Longitud del producto  40.1 mm [ 1.57 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

  • Categoría medioambiental de protección  RTIII

  • Temperatura ambiente (máx.)  70 °C [ 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia, Mundial

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y tubo, Tubo

Otro

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 50 – 70

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) .6 – .8

  • Clase de corriente de contacto (A) 5 – 10

  • Clase de altura (mecánica) (mm) 15 – 20

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 40 – 50

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 12 – 16

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCH691-SR1A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos