Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
4
-
Disposición de contactos
2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1500
-
Resistencia de bobina (Ω)
120, 480, 1047, 1920, 10080, 22000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
3000
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a 5 V, 1 mA @ 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
300
-
Corriente nominal de contacto (A)
8
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
12, 24, 48, 110
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250, 277
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
300
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.55, 1.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
-
Peso del producto (g)
29.5, 30
-
Peso del producto (oz)
1.041, 1.058
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
16.5 mm [ .649 in ]
-
Altura de producto (mm)
15.7, 16.5
-
Altura de producto (in)
.618, .649
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
5.5, 5.6
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217, .22
-
Longitud del producto
55 mm [ 2.16 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
5.5, 5.6
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217, .22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25 – 70, -40 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13 – 158, -40 – 185
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C)
70, 85
-
Temperatura ambiente (máx.) (°F)
158, 185
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Cartón y tubos
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
50 – 70, 70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
1 – 1.5, .5 – 1, .5 – 6
-
Clase de corriente de contacto (A)
5 – 10
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
15 – 16, 15 – 20
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
50 – 60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
16 – 20
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SCH691-SR1C