Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
7
-
Disposición de contactos
5A (NO) + 2B (NC)
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1000
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
25
-
Resistencia de bobina (Ω)
206, 463, 630, 820
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
2500, 4000
-
Corriente continua límite de contacto (A)
6
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
250
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
6
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
25
-
Corriente nominal de contacto (A)
6
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
12, 18, 21, 24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.7
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
2500, 4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
33, 40
-
Peso del producto (oz)
1.164, 1.411
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
33.8 mm [ 1.33 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
5.5 mm [ .217 in ]
-
Altura de producto (mm)
10.8, 11.5
-
Altura de producto (in)
.425, .452
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
3, 4, 5.5
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217
-
Longitud del producto
54.45 mm [ 2.14 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTII
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.6 – .8
-
Clase de corriente de contacto (A)
5 – 10
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
10 – 11, 11 – 12
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
50 – 60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
30 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SCH691-SR1E