Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El escáner neumático px NetScanner de la serie 9216 con PTP integra 16 sensores de presión piezorresistivos de silicio de cualquier rango de presión con la última tecnología de microprocesador en un paquete compacto y resistente.  Cada sensor de presión reemplazable en campo incorpora un sensor de temperatura y EEPROM para el almacenamiento de las fechas de calibración junto con la información de identificación del sensor, como el rango de presión, la fecha de calibración de fábrica y fecha de última o próxima calibración gestionada por el usuario. El microprocesador utiliza los datos de la EEPROM para corregir el desplazamiento del sensor, el intervalo, la linealidad y los errores térmicos. El algoritmo de compensación de temperatura digital del microprocesador reduce los errores térmicos del sensor en un factor de diez o más sobre la compensación convencional del sensor. El microprocesador también controla el accionamiento de un colector integral para ejecutar calibraciones en línea de cero a intervalos a pedido. Esta capacidad elimina prácticamente el error de deriva de desplazamiento del sensor y proporciona errores de precisión del sistema inferiores a ±0,05 % FS (Escala Completa). El 9216 puede tomar muestras utilizando hasta tres listas de escaneo concurrentes a velocidades continuas de hasta 500 mediciones por canal y por segundo en unidades de ingeniería con marcas de tiempo. Los datos de presión en las unidades de ingeniería se emiten a través de una interfaz Ethernet de 10 o 100 Mbit de negociación automática que admite los protocolos TCP y UDP. La salida de datos 9216 incluye opcionalmente marcas de tiempo de datos derivadas del reloj interno en tiempo real 9216, el reloj NTP o un reloj maestro del protocolo de tiempo de precisión IEEE 1588-2008 (PTPv2). El escáner se suministra con un software completo llamado NUSS para computadoras compatibles con PC. Las actualizaciones de Firmware están disponibles sin cargo a través de nuestro sitio web y se pueden descargar al escáner a través de la interfaz Ethernet 9216 utilizando NUSS. El escáner de presión neumática inteligente del modelo 9216 es uno de los componentes del sistema NetScanner. Múltiples componentes de NetScanner que miden una variedad amplia de parámetros y comparten el mismo conjunto de comandos que se pueden conectar con la red para formar un inteligente sistema distribuido de adquisición de datos.

Ventajas

  • ±0,05 % de precisión del sistema FS
  • Tasas de rendimiento de la UE de 500 Hz
  • Carcasa con clasificación IP66
  • Reloj disciplinado IEEE 1588-2008 PTPv2 y NTP
  • Capacidad de inicio automático

Aplicaciones

  • Bancos de pruebas de turbomaquinaria
  • Mediciones de la presión en la pared del túnel de viento
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo está construido el NETSCANNER 9216?

R: El 9216 combina transductores de presión integrales con un sistema de adquisición de datos en miniatura para proporcionar un escáner de presión multicanal. La integración del microprocesador con los transductores de presión proporciona varios beneficios, además de la naturaleza compacta del escáner de presión inteligente. Este enfoque prediseñado para la adquisición de presión ofrece una mayor precisión del sistema, a diferencia de los transductores individuales de presión, en los que la precisión indicada se cumple solo si se abordan las muchas consideraciones del usuario, especialmente con respecto a los efectos de la temperatura y la deriva del cero. Los escáneres de presión inteligentes Ethernet modelo 9216 emiten datos de presión en unidades de ingeniería, compensados digitalmente por efectos de desplazamiento, intervalos, no linealidad y temperatura. El colector neumático integral permite la capacidad de calibración en línea en cero e incluso el intervalo bajo control de microprocesador.

 

P: ¿Cómo se compensa el escáner de presión?

R: Los sensores de presión piezorresistivos de silicio son elementos de detección de presión en miniatura de bajo costo adecuados para el embalaje individual para cada puerto de presión. Sin embargo, como la mayoría de los sensores, se ven afectados por la temperatura. Dado que estos efectos son repetibles, la calibración del sensor sobre la temperatura y la presión se puede utilizar para caracterizar y corregir estos errores. Cada sensor de presión de silicio está empaquetado junto con un dispositivo de memoria no volátil (EEPROM) y un sensor de temperatura en su propia carcasa en miniatura reemplazable en el campo. Los transductores están calibrados de fábrica en los intervalos de presión y temperatura especificados. Los datos de calibración resultantes, junto con el rango de presión y el número de serie del sensor se almacenan en la EEPROM integral. El microprocesador utiliza esta información para compensar las salidas del transductor por desplazamiento, sensibilidad, no linealidad y efectos térmicos antes de transferir datos de presión a la computadora host. En caso de que se reemplace un transductor, el microprocesador reconocerá automáticamente el nuevo transductor al encenderse y extraerá la información de calibración de la EEPROM.

 

P: ¿El NETSCANNER 9216 contiene relojes internos?

R: El 9216 contiene un reloj interno en tiempo real (RTC) para mantener la fecha y hora del sistema. Este reloj está configurado de fábrica con la hora UTC0. El 9216 también tiene la capacidad de sincronizar continuamente su RTC interno con un servidor NTP o un reloj gran maestro de Protocolo de tiempo de precisión IEEE 1588-2008 (PTPv2) si están presentes y accesibles en la red del 9216. Como parte de la configuración del flujo de datos 9216, las muestras de datos pueden incluir opcionalmente una marca de tiempo absoluta que indique cuándo se adquirió la muestra de datos. También es posible configurar los flujos de datos 9216 para que se inicien de forma autónoma en un momento absoluto establecido. Esto es útil para iniciar la transmisión de datos de forma sincrónica a través de una configuración 9216 grande sin el uso de la señal de disparo del hardware.

 

P: ¿Cómo uso el colector?  ¿Este escáner de presión cuenta con calibración Re-Zero e intervalo?

R: Descarga la hoja de datos para obtener una visión general completa con esquemas.  Los escáneres de presión inteligentes del modelo 9216 incorporan un colector único que permite calibraciones neumáticas en línea de Re-Zero y Span para maximizar la precisión del transductor. El colector se puede especificar con una referencia de presión común o una referencia de presión individual (diferencial verdadero) por canal. Ambas configuraciones cuentan con capacidad incorporada de purga y verificación de fugas de las líneas de entrada neumáticas como estándar. El colector utiliza un sello de arandela de fuerza que proporciona años de funcionamiento sin fugas. Si es necesario, las arandelas de fuerza se pueden reemplazar en el campo utilizando herramientas comunes.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Tasa de rendimiento de la UE en Hz  500

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Características de la señal

  • Número de canales  16

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.05

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de escáner DAQ  Escáneres de presión

Características eléctricas

  • Compatibilidad de medios  Gas seco

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCS0014

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto