Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Cada sensor de presión reemplazable en campo incorpora un sensor de temperatura y una EEPROM integral para el almacenamiento de datos de calibración personalizados, así como información del sensor, como el número de serie, el rango de presión y la fecha de calibración de fábrica. La integración de la EEPROM dentro del sensor permite el reemplazo de campo simplificado de los sensores con la carga automática de datos del sensor durante el encendido. El microprocesador utiliza los datos de la EEPROM para corregir el desplazamiento del sensor, el intervalo, la linealidad y los errores térmicos. El algoritmo de compensación de temperatura digital del microprocesador reduce los errores térmicos del sensor en un factor de diez o más sobre la compensación convencional del sensor. El microprocesador también controla el accionamiento de un colector integral para ejecutar calibraciones en línea de cero a intervalos a pedido.

 

Esta capacidad elimina prácticamente el error de deriva de desplazamiento del sensor y proporciona errores de precisión del sistema inferiores a ±0,05 % FS (Escala Completa). El modelo 9916 puede tomar muestras mediante el uso de hasta tres listas de escaneo concurrentes a velocidades continuas de hasta 100 mediciones por canal y por segundo en unidades de ingeniería con marcas de tiempo. Los datos de presión en las unidades de ingeniería se emiten a través de una interfaz Ethernet de 10 o 100 Mbit de negociación automática que admite los protocolos TCP y UDP. La salida de datos del modelo 9916 incluye opcionalmente marcas de tiempo de datos derivadas del reloj interno en tiempo real 9916, el reloj NTP o un reloj maestro del protocolo de tiempo de precisión IEEE 1588-2008 (PTPv2).

 

El escáner se suministra con un software completo llamado NUSS para computadoras compatibles con PC. Las actualizaciones de Firmware están disponibles sin cargo y se pueden descargar al escáner a través de la interfaz Ethernet 9916 con NUSS. El escáner de presión inteligente del modelo 9916 es uno de los componentes del sistema NetScanner. Múltiples componentes de NetScanner que miden una variedad amplia de parámetros y comparten el mismo conjunto de comandos que se pueden conectar con la red para formar un inteligente sistema distribuido de adquisición de datos.
 

Ventajas

  • Precisión del sistema de ±0,05 % a escala completa
  • Tasas de caudal de 100 Hz en UE
  • Reloj disciplinado IEEE 1588-2008 PTPv2 y NTP
  • Inicio programado del escaneo
  • Compatible con IPv4 y con IPv6
  • Memoria extraíble
  • Hardware compatible con cables de 98RK y 98RK-1
  • Software altamente compatible con 9816

Usos

  • Investigación de motores de turbina
  • Celdas de pruebas de turbomaquinaria
  • Requisitos de presión de gran número de canales
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Tasa de rendimiento de la UE en Hz  100

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  No conforme

Características de la señal

  • Número de canales  16

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.05

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de escáner DAQ  Escáneres de presión

Características eléctricas

  • Compatibilidad de medios  Gas seco

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCS0068

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto