Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Simple

  • Tipo de accesorio térmico incluido  Disipador térmico

  • Factor de forma  SFP, SFP+

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conector, Conjunto de jaulas, Jaula

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  20

  • Número de puertos  1

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 4, 16

Características del cuerpo

  • Clase de altura del disipador de calor  Interconexión de redes, PCI, SAN

  • Tipo de disipador de calor  Pin

  • Altura del disipador (in) .165, .256, .531

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 29.92

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .38, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 29.92

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: ajuste a presión

  • Longitud de pin  3 mm [ .118 in ]

Características de la carcasa

  • Material de la jaula  Acero inoxidable, Aleación de cobre

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .031 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.5, 2.25

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .059, .089

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con disipadores de calor 

  • Aplicaciones de conexión de E/S  SFP

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Caja y bandeja, Carrete

Otro

  • Se incluye tubo de luz  No

  • Tipo de elemento de contención  Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SF59-C76264

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.