Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja
-
Cantidad por empaque
200, 1200, 150, 100, 300
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
26 – 20
-
Altura del conector (mm)
9.6, 14
-
Altura del conector (in)
.551, .378
-
Longitud del conector (mm)
28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1
-
Longitud del conector (in)
.614, 1.106, .319, .713, .516, .811, .909, .425
-
Longitud del conector (mm)
28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1
-
Distancia entre filas
4.6 mm [ .181 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50, 250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50, 250
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon 66, PA 66
-
Distancia entre pines
2.5 mm [ .098 in ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
7, 10, 5, 18, 4, 3, 8, 6, 2
-
Número de filas
2, 1
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro, Amarillo, Rojo, Natural, Azul
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI261-C1701