Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del conector de iluminación  Enchufe/receptáculo

  • Tipo de producto de iluminación  Conector

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de filas  1

  • Número de posiciones  1, 2, 3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 400

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Material primario del producto  Termoplástico

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL 1977

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SL36-M6642

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos