Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación
Conector
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas
1
-
Número de posiciones
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
2.5
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
UL 1977
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SL36-M6642B