Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de señal de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
4 Tipo C, 4PDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
25, 100, 390
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
6, 12, 26.5
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
1.44, 1.8
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura, Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura, Terminales de gancho de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa, Montaje en chasis, Montaje en panel, Panel y PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a la vibración
15G's, 10 – 2000Hz
-
Resistencia a los choques
100 G, 6 m/s
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
No polarizado, monoestable
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SR-4PDT-HSR