Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
5, 9, 15, 25
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Cavidad para soldadura, Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje
Perno de anclaje cautivo de cabeza hueca, Sin accesorios
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Aluminio
-
Distancia entre pines
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SSL-PLUG