Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Conjunto de la cubierta
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PBT GF15
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
144
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T4827-B128