Rango de temperatura: -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)
Presión nominal: 1,500 psi
Resistencia eléctrica: 1,000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa
Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a un nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.
Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 11.