Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La punta de aleación de cobre hace posible una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos. Esto hace posible una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos. Están insertados en una abertura en la carcasa del rodamiento y se utilizan en motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura del rodamiento. Los sensores de rodamiento se pueden utilizar con un soporte ajustable accionado por resorte y sellado con fluido para una carga adecuada en cualquier orificio de profundidad para mantener el contacto con la superficie del rodamiento.

Características

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable, acero inoxidable aislado, vidrio epoxi aislado, punta de cobre
  • Tipos de termopar: J, K, T, E
  • Tipos de unión: con o sin conexión a tierra
  • Diámetros de la cubierta: 0.188", 0.250", 0.215"

Especificaciones de rendimiento

Resistencia eléctrica: 1,000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa

Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a un nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.

Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 11.

Presión nominal:

  • Cubierta estándar de acero inoxidable: 100 psi (6.9 bar),
  • Cubierta de acero inoxidable con aislamiento: 100 psi (6.9 bar),
  • Cubierta de vidrio epoxi con aislamiento: 30 psi (2.1 bar).
  • Soporte para sello de fluido: 50 psi.

Especificaciones de precisión de temperatura del termopar

Márgenes de error

Tipo Rango de temperatura Márgenes de error estándar Márgenes de error especiales
T -200 °C a 0 °C  ±1 °C o 1.5 % No definido por la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
0 °C a 350 °C ±1 °C o 0.75 % ±0.5 °C o 0.4 %
J 0 °C a 750 °C ±2.2 °C o 0.75 % ±1.1 °C o 0.4 %
E -200 °C a 0 °C ±1.7 °C o 1 % No definido por la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
0 °C a 900 °C ±1.7 °C o 0.5 % ± 1 °C o 0.4 %
K -200 °C a 0 °C ±2.2 °C o 2 % No definido por la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
0 °C a 1,250 °C ±2.2 °C o 0.75 % ±1.1 °C o 0.4 %
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Tipo de empaque  Sonda aislada de acero inoxidable con punta de cobre

Condiciones de uso

  • Márgenes de error o precisión T  Límites de error especiales, Límites estándar/+- 1 °C

Otro

  • Conexión a tierra  Con puesta a tierra, Sin conexión a tierra

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0008

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.