Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros accesorios helicoidales TDE están diseñados a la medida para un rango y tipo de conductor en particular. Todos los accesorios helicoidales están fabricados con material de primera calidad que es compatible con los materiales utilizados en el conductor/cable sobre el que se aplican.

Esto garantiza el máximo rendimiento eléctrico y mecánico, al tiempo que minimiza el potencial de corrosión. Los empalmes helicoidales están disponibles en tres materiales: 

Empalmes helicoidales de aluminio: diseñados para realizar terminaciones en redes de distribución aéreas para conductores de estilo AAC, AAAC y ACSR. Su diseño de una sola pieza proporciona una carga de sujeción uniforme en una gran sección transversal del conductor.

Empalmes helicoidales de acero galvanizado: diseñados específicamente para utilizarse como terminación en conductores de estilo SC/GZ.

Empalmes helicoidales de cobre: concebidos para ser un método eficaz de llevar a cabo terminaciones en conductores de cobre estirado en frío y aleación de cobre.

barra gris

Características principales

  • Agarre uniforme para detener cualquier distorsión del conductor o daño al conductor
  • Probado según la norma AS 1154 en un laboratorio mecánico independiente certificado por NATA
  • Codificación por colores según los requisitos de la norma AS 1154.3
  • Instalación fácil a mano o métodos de línea en vivo, sin necesidad de herramientas especiales
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué están hechos los accesorios helicoidales de TE?

Respuesta: Nuestros accesorios helicoidales están disponibles en aluminio, cobre y acero galvanizado.

 

Pregunta: ¿Para qué tipo de conductores se fabrican los accesorios helicoidales?

Respuesta: Nuestros accesorios helicoidales (FAD) están diseñados para realizar terminaciones en redes de distribución aéreas para conductores de estilo AAC, AAAC y ACSR. 

Nuestros accesorios helicoidales de cobre (FCD) son un método eficaz para terminar los conductores de cobre estirado en frío y aleación de cobre. 

Además, nuestros accesorios helicoidales de acero galvanizado (FGD) se pueden utilizar como terminación en conductores de estilo SC/GZ.

 

Pregunta: ¿Cómo se instalan los accesorios helicoidales?

Respuesta: Nuestros accesorios helicoidales son fáciles de instalar manualmente o con métodos de línea en vivo. No requieren ninguna herramienta especial.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Helicoidales WrapTEr

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Acero, Auminio, Cobre

  • Tipo de conductor  De varios hilos

  • Material primario del producto  Acero, Aleación de aluminio, Cobre

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  hardware

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China

Otro

  • Tipo de calibre de conductor  AAC/AAAC, ACSR, ACSR/GZ, Cobre, SC/AC, SC/GZ

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TDE

Documentos Relacionados