Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra terminación para cables poliméricos Raychem TFT-E de un núcleo cuenta con un sistema avanzado de control de tensión que utiliza tecnología de matriz de óxido metálico, lo cual proporciona un alto rendimiento eléctrico. El sistema de terminación para cables poliméricos de un solo núcleo tiene una carcasa elastomérica con aletas integrales que está diseñada para obtener un rendimiento a largo plazo en entornos extremos.

La carcasa viene en un soporte prelubricado y resistente fácil de instalar. La carcasa elastomérica de calidad superior, junto con el sistema de control de tensión de posición positiva y la masilla de sellado hermético antihumedad, permiten lograr una instalación confiable y homogénea.

 

Barra

Características principales

  • El material no se degrada en aplicaciones al aire libre.
  • No se derrumba por una manipulación brusca.
  • Sello hermético que impide el ingreso de humedad y contaminación.
  • Se instala fácilmente en espacios reducidos.
  • La terminación se puede reposicionar después de la instalación en el cable.
  • Para las terminaciones de 35 kV, se dispone de pernos de corte de aluminio.
Barra
Barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es la principal diferencia entre los modelos Raychem TFT-E y Raychem TFT-R de TE? 

Respuesta: La gama de terminaciones contráctiles en frío Raychem TFT está disponible con cuerpos de color gris o rojo. Ambos están fabricados con la silicona especialmente formulada de Raychem. 

 

Haz clic aquí para leer las preguntas frecuentes sobre nuestras terminaciones TFT de Raychem

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  3 años

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío, Contracción en frío

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta, JCN

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 25

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico

  • Número de aletas  3, 5, 8

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1 – 500,

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 95 – 185, 240 – 400

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 16 – 28, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16.5 – 27

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.06 – 1.7, .64 – 1.09, .65 – 1.062, .85 – 1.45, 1.49 – 2.2

  • Longitud (instalado) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Longitud (instalado) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 20.57 – 32.76, 7.36 – 14.73, 29.21 – 32.76, 14.73 – 25.4, 8.38 – 11.93, 20.57 – 25.4, 9.39 – 14.73, 13.46 – 20.57, 8.38 – 20.57, 25.4 – 32.76

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) 1 – 1.29, 1.15 – 1.29, .81 – 1.29, .81 – 1, .58 – 1, .33 – .47, .37 – .58, .29 – .58, .53 – .81, .33 – .81

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 40

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Exteriores, Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TFT-E

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos