Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector
09
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje
Sin accesorios
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Aluminio
-
Distancia entre pines
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TMN-N09PC