Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores de volantes FCA7300 están diseñados para pruebas automotrices y proporcionan una medición completa.  Esta generación de transductores incorpora numerosas funciones tecnológicas, tales como: 

  • Restablecimiento del ángulo, calibración del par
  • Señal del accionador de inicio del sistema remoto de adquisición de datos
  • Procesamiento óptico del codificador para evitar la necesidad de electrónica TTL externa 
  • Cinco señales de salida analógicas simultáneas
  • Supresión de la influencia de la fricción del cojinete en el par, lo que hace posible una gran precisión en las mediciones de par bajo
  • El diseño de baja altura mantiene las mismas condiciones de conducción que con los volantes estándar
  • El conjunto de sensores puede montarse con facilidad en cualquier vehículo de carretera mediante bridas opcionales

Características del producto

  • Función de calibración de derivación incorporada
  • Universal: se adapta a todos los vehículos de carretera
  • Instalación rápida a través de adaptadores de montaje
  • Protección contra sobrecarga de par 10x FS
  • Precisión líder en el mercado
  • Baja profundidad de ajuste
  • Codificador óptico de 3000 puntos para medición de ángulo/velocidad
  • Señales angulares/de velocidad procesadas a nivel interno para dar salidas analógicas
  • Función de accionador remoto de adquisición de datos
  • Sin necesidad de electrónica TTL externa
  • Topes de dirección ajustables opcionales disponibles (autoplegables para mayor seguridad)

Aplicaciones

  • Diseño y pruebas automotrices
  • Pruebas de mantenimiento de camiones
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de par  Sensores de par de torsión para aplicaciones automotrices

Características eléctricas

  • Rango total (Nm) 4, 15, 20, 25, 30, 40, 150, 200, 250

  • Rango total (lbf) 3.2, 12, 16, 20, 24, 32, 120, 160, 200

  • Voltaje de suministro (VDC) 10 – 28

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.15

Operación/aplicación

  • Velocidad de rotación (RPM) 180

  • Tipo de señal de salida  ±10 V

Otro

  • Dirección de fuerza  Sentido antihorario, Sentido horario

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TOR0008

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos